피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06505.prj},{NB=K0999.4110},{A=80},{D=24},{D3=16},{H=82},{H1=60},{H2=22},{H3=13.4},{L=100},{GEW=0.1979},{EAN=4059245101757},{NDM=5.0},{XA=1.2},{XB=12.0},{XC=11.7},{XD=3.0},{XE=0.0},{XF=10.000},{XG=12.500},{XH=8.000},{XI=16.000},{TYP=1},{XJ=0.000},{BESTKIPP=K0999.4110},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=-},{D7=-},{H4=-},{SW=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0999.4110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
Bill of material
K0999.4110
BESTKIPP
Order No.
K0999.4110
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version 1
without transverse bore
A
distance
80
mm
D
diameter
24
mm
D2
diameter
-
mm
D3
diameter
16
mm
D7
thread
-
mm
H
Height
82
mm
H1
Height
60
mm
H2
Height
22
mm
H3
Height
13.4
mm
H4
distance
-
mm
L
Length
100
mm
SW
width across flats
10
mm
BS
Description
정보
Infotext
GEW
Approx. weight
0.1979
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101757
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업